Acción de entrada: Abrir diálogo Permalink

«Diálogo»

Nombre de la visualización (tipo: «Diálogo») que se abrirá como un diálogo en tiempo de ejecución después de que el usuario de la visualización haya activado la acción de entrada.

_visu_icon_open_list.png: Cuadro de lista con todos los diálogos disponibles en el proyecto.

NOTA:

La biblioteca «VisuDialogs» proporciona diálogos estándar.

Parámetros de transferencia del diálogo

«Parámetros»

Parámetro de interfaz declarado en el editor de interfaz de la visualización

Por ejemplo: ‎filelistProvider‎

«Tipo»

Tipo de datos del parámetro declarado en el editor de interfaz de la visualización

Por ejemplo: ‎VISU_FBFILELISTPROVIDER‎

«Valor»

Variable (el tipo de datos corresponde al tipo de datos del parámetro)

El valor de la variable se pasa al parámetro cuando se abre el diálogo.

Por ejemplo: ‎PLC_PRG.fileListProvider // Instance of function block VisuDialogs.Visu_FbFileListProvider‎

_visu_icon_open_input_assistant.png: El Asistente de entrada ofrece todas las variables disponibles en todo el proyecto.

Aquí se activa el valor de retorno del diálogo para el que se escriben las variables ‎Var_OUTPUT‎ y ‎VAR_IN_OUT‎. El diálogo se cierra después.

«Actualizar» _cds_icon_output_channel.png «y» _visu_icon_inout_parameter.png «en caso de resultado»

NOTA:

Los parámetros se actualizan antes de cerrar el diálogo. Hasta entonces, los valores se almacenan temporalmente. Se almacenan como copia, no como referencia.

«Ninguno»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Sin valor de retorno

«OK»

_cds_icon_option_activated_copy.png: Define el valor de retorno para el que se escribe el parámetro de transferencia

«Cancelar»

«Salida»

«Reintentar»

«Ignore»

«Sí»

«No»

«Abrir diálogo modal»

_cds_icon_option_activated_copy.png: En tiempo de ejecución, sólo el diálogo procesa la entrada del usuario. Las entradas del usuario que se produzcan fuera del diálogo se ignoran. La interfaz de usuario está bloqueada.

«Posición para abrir»

Posición inicial del diálogo de apertura con respecto a la visualización de llamada

«Centrado»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El diálogo se muestra en el centro.

«Posición»

cds_icon_radiobutton_activated.png: El cuadro de diálogo se muestra en la posición establecida a continuación.

Nota: Utilice las opciones de entrada correspondientes para especificar la posición en la dirección X y en la dirección Y.

«X»

Posición horizontal X para la esquina superior izquierda del diálogo de apertura

Opciones de entrada:

  • Fijo (en píxeles)

  • Como variable IEC (tipo de datos entero)

  • Marcador de posición: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iX‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina superior izquierda del elemento.

  • Marcador de posición:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iX‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina inferior derecha del elemento.

«Y»

Posición vertical Y para la esquina superior izquierda del diálogo de apertura

Opciones de entrada:

  • Fijo (en píxeles)

  • Como variable IEC (tipo de datos entero)

  • Marcador de posición: ‎ElementRectangle.ptTopLeft.iY‎

    En tiempo de ejecución, el cuadro de diálogo se muestra en la posición de la esquina superior izquierda del elemento de llamada

  • Marcador de posición:‎ElementRectangle.ptBottomRight.iY‎

    El marcador de posición se sustituye por la posición de la esquina inferior derecha del elemento.